Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4
- Höhe (in)8.11
- Länge (in)7.68
- Weite (in)3.50
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)2400
- Hub (in)1.1
- Kolben Höhe (in)1.37
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM12
- SchubstangeRund
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl