Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)8.2
- Länge (in)13.31
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)5000
- Hub (in)2.99
- Kolben Höhe (in)1.63
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM16
- SchubstangeRund
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F670.jpg%2Frename%2F670.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F695.jpg%2Frename%2F695.png&w=3840&q=75)