Destaco Logo
7-58 - Handspanner, vertikal, Toleranzausgleich | DESTACO

7-58Handspanner, vertikal, Kniehebel, mit Toleranzausgleich

Serie ansehen:

Serie 7-58,59,60,101

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2
  • Länge (in)6.99
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauNicht geeignet
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungFair/Medium
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)600.0
  • Höhe unter Spannarm (in)1.87
  • Spannarmlänge (in)2.55
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungMassiver Spannarm
  • Standard-MaterialStahl