70RGD24H14-180_IISchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD
Serie ansehen:
RGD/RGS SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)3626
- Axiale Ausgangsleistung (lb)2224
- Distanz zum Zentrum (in)2.755905511811
- Durchmesser Durchgangsloch (in)0.75
- Durchmesser Montagefläche (in)2.5590551181102
- Höhe zur Montagefläche (in)5.511811023622
- Innere Trägheit (lb-in²)10
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)3.165
- Maximales Drehmoment (in-lb)407
- Radiale Ausgangsleistung (lb)2833
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model70RGD24H14-180_II
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRGD%2BSeries.tif%2Frename%2FRGD%2BSeries.png&w=3840&q=75)