Destaco Logo
70RGD8H20-270  - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal

70RGD8H20-270Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD

Serie ansehen:

Serie RGD/RGS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)3626
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)2224
  • Distanz zum Zentrum (in)2.755905511811
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)0.75
  • Durchmesser Montagefläche (in)2.5590551181102
  • Höhe zur Montagefläche (in)5.511811023622
  • Innere Trägheit (lb-in²)9
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)3.19
  • Maximales Drehmoment (in-lb)894
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)2833

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model70RGD8H20-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch