70RGS3H20-180Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS
Serie ansehen:
Serie RGD/RGSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)1545
- Axiale Ausgangsleistung (lb)802
- Distanz zum Zentrum (in)2.755905511811
- Durchmesser Ausgangswelle (in)0.98
- Innere Trägheit (lb-in²)8
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.463
- Maximales Drehmoment (in-lb)850
- Radiale Ausgangsleistung (lb)560
- AusgangWelle
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model70RGS3H20-180
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle