Destaco Logo
70RGS3H20-270 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal

70RGS3H20-270Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS

Serie ansehen:

Serie RGD/RGS

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)1545
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)802
  • Distanz zum Zentrum (in)2.755905511811
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)0.98
  • Innere Trägheit (lb-in²)8
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)1.005
  • Maximales Drehmoment (in-lb)832
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)560
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusgangWelle

Produktinformation

  • Base Model70RGS3H20-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle