70RGS4H20-270Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS
Serie ansehen:
Serie RGD/RGSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)1545
- Axiale Ausgangsleistung (lb)802
- Distanz zum Zentrum (in)2.755905511811
- Durchmesser Ausgangswelle (in)0.98
- Innere Trägheit (lb-in²)10
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)1.529
- Maximales Drehmoment (in-lb)885
- Radiale Ausgangsleistung (lb)560
- AusgangWelle
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model70RGS4H20-270
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle