Destaco Logo
Default Image

721D25501-1 - Hydraulik-Einschraubzylinder, doppeltwirkend | 721D25501-1

Serie ansehen:

Serie 721D

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (in)1.97
  • Max. Betriebsdruck (PSI)5075.0
  • Max. Spannkraft (lb)3777.0
  • BefestigungEinschraubzylinder
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHydraulik-Einschraubzylinder