Destaco Logo
725D50151-1 - Hydraulik-Kurzhubzylinder, doppeltwirkend

721D25501-2Hydraulik-Kurzhubzylinder, doppeltwirkend

Serie ansehen:

Serie 725D

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Hub (in)0.59
  • Max. Betriebsdruck (PSI)5000.0
  • Max. Spannkraft (lb)15445.0
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BefestigungEinschraubzylinder
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHydraulik-Kurzhubzylinder