Destaco Logo
721E08101-1 - Hydraulik-Einschraubzylinder, einfachwirkend

721E08101-1Hydraulik-Einschraubzylinder, einfachwirkend

Serie ansehen:

Serie 721E

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (in)0.39
  • Max. Betriebsdruck (PSI)5075.0
  • Max. Spannkraft (lb)330.0
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BefestigungEinschraubzylinder
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHydraulik-Einschraubzylinder