Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (in)0.79
- Max. Betriebsdruck (PSI)7250.0
- Max. Spannkraft (lb)5395.0
- BefestigungBlockzylinder
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHydraulik-Blockzylinder
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F722D.TIF%2Frename%2F722D.png&w=3840&q=75)