Spanntechnik
Hydraulische Spanntechnik
Hydraulikspanner
Serie 722D
722D32252-2 - Hydraulik-Blockzylinder, doppeltwirkend
722D32252-2 - Hydraulik-Blockzylinder, doppeltwirkend
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Serie 722D
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Technische Daten
Hub (in)
0.98
Max. Betriebsdruck (PSI)
7250.0
Max. Spannkraft (lb)
8857.0
Befestigung
Blockzylinder
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Hydraulik-Blockzylinder
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 722D
722D40252-2 - Hydraulik-Blockzylinder, doppeltwirkend
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie 722D
722D32502-2 - Hydraulik-Blockzylinder, doppeltwirkend
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden