Destaco Logo

722E32202-2 - Hydraulik-Blockzylinder, einfachwirkend

Serie ansehen:

Serie 722E

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (in)0.79
  • Max. Betriebsdruck (PSI)7250.0
  • Max. Spannkraft (lb)8621.0
  • BefestigungBlockzylinder
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHydraulik-Blockzylinder
Ähnliche Produkte