Finden Sie einen Händler
Deutsch
Stabilus Gruppe
Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Spanntechnik
Hydraulische Spanntechnik
Hydraulikspanner
Serie 722E
722E50202-2 - 722E - Hydraulik-Blockzylinder einfachwirkend
722E50202-2 - 722E - Hydraulik-Blockzylinder einfachwirkend
Serie ansehen:
Serie 722E
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Product Application
CLAMPING
Technische Daten
Hub (in)
0.79
Max. Betriebsdruck (PSI)
7250.0
Max. Spannkraft (lb)
21232.0
Befestigung
Blockzylinder
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
false
Marke
DESTACO
Produkt Typen
Hydraulik Blockzylinder
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel