Destaco Logo
723D38102-1 - Hydraulik-Hohlkolbenzylinder, doppeltwirkend

723D38102-1Hydraulik-Hohlkolbenzylinder, doppeltwirkend

Serie ansehen:

Serie 723D

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Hub (in)0.39
  • Max. Betriebsdruck (PSI)5075.0
  • Max. Spannkraft (lb)6766.0
  • BefestigungBlockzylinder
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHydraulik-Hohlkolbenzylinder