Destaco Logo
723D48152-1 - Hydraulik-Hohlkolbenzylinder, doppeltwirkend

723D48152-1Hydraulik-Hohlkolbenzylinder, doppeltwirkend

Serie ansehen:

Serie 723D

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Hub (in)0.59
  • Max. Betriebsdruck (PSI)5075
  • Max. Spannkraft (lb)10149
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BefestigungBlockzylinder
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHydraulik-Hohlkolbenzylinder