Serie ansehen:
Serie 725DGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (in)0.59
- Max. Betriebsdruck (PSI)5000.0
- Max. Spannkraft (lb)7569.0
- BefestigungEinschraubzylinder
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHydraulik-Kurzhubzylinder