Destaco Logo
Default Image

727D25222-2 - 727D - Hydraulik-Schwenkspannzylinder

Serie ansehen:

Serie 727D

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Max. Betriebsdruck (PSI)3625.0
  • Max. Spannkraft (lb)1068.0
  • BefestigungBlockzylinder
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • Produkt TypenHydraulik Schwenkspannzylinder