Destaco Logo

7414-2 - Hydraulik-Hohlkolbenzylinder, doppeltwirkend | 7414-2

Serie ansehen:

Serie 741

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Hub (in)0.94
  • Max. Betriebsdruck (PSI)5075.0
  • Max. Spannkraft (lb)20582.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHydraulik-Hohlkolbenzylinder
Ähnliche Produkte