Destaco Logo
750E12H96-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, Schwerlast, spielfrei vorgespannt, große Durchgangsbohrung, Serie E | DESTACO

750E12H96-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, Schwerlast, spielfrei vorgespannt, große Durchgangsbohrung, Serie E

Serie ansehen:

E-Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)414500.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)42000.0
  • Distanz zum Zentrum (in)13.0
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)5.0
  • Durchmesser Montagefläche (in)29.1338582677
  • Höhe zur Montagefläche (in)17.7952755906
  • Innere Trägheit (lb-in²)52588.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)8194.0
  • Maximales Drehmoment (in-lb)112776.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)29200.0

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model750E12H96-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, Schwerlast