750RNG12H40-330 - Rundschalttisch, ringförmig, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, sehr große Durchgangsbohrung, Serie RNG
Serie ansehen:
RNG SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)61200.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)14550.0
- Distanz zum Zentrum (in)12.5984251969
- Durchmesser Durchgangsloch (in)8.46
- Durchmesser Montagefläche (in)29.5275590551
- Höhe zur Montagefläche (in)3.5433070866
- Innere Trägheit (lb-in²)27336.0
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)564.0
- Maximales Drehmoment (in-lb)39860.0
- Radiale Ausgangsleistung (lb)5580.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model750RNG12H40-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenRundschalttisch, ringförmig
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRNG%2BSeries.tif%2Frename%2FRNG%2BSeries.png&w=3840&q=75)