Destaco Logo

750RNG8H40-330 - Rundschalttisch, ringförmig, hoch belastbar, spielfrei vorgespannt, wiederholgenau, sehr große Durchgangsbohrung, Serie RNG

Serie ansehen:

RNG Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)61200.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)14550.0
  • Distanz zum Zentrum (in)12.5984251969
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)8.46
  • Durchmesser Montagefläche (in)29.5275590551
  • Höhe zur Montagefläche (in)3.5433070866
  • Innere Trägheit (lb-in²)27336.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)238.0
  • Maximales Drehmoment (in-lb)37843.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)5580.0

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model750RNG8H40-330
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenRundschalttisch, ringförmig