Serie ansehen:
Serie 800/1200Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.5
- Länge (in)5.31
- Anwendung - MontageGut
- Anwendung - SchweissenGut
- Application - MachiningExcellent/High
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Eingangsdruck (PSI)70-150
- Spannarm Hub (in)0.5
- Spannbereich (in)0.16
- Spannkraft (lbf)500.0
- Air Port size1/4 NPT
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
- Zubehör800-00