8002P-P-RE-SD-C - 2-Backen-Greifer, hydraulisch, robust, präzise, viele Optionen, Serie 2P, Serie 2P
Serie ansehen:
Serie 2PGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.85
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)30 - 100 psi
- Greifkraft (lbf)282
- Hub (in)0.79
- Maximale Fingerlänge (in)3.15
- Zylinder Durchmesser (in)2.36
- BeigestelltNein
- Optional SensorYes
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, hydraulisch
- ZubehörOISP-011-C|OISN-011-C|CABL-010|SD60-80P
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F2PP%2BFamily.tif%2Frename%2F2PP%2BFamily.png&w=3840&q=75)