Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4
- Höhe (in)5.72
- Länge (in)10.19
- Weite (in)2.60
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)830.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.39
- Luftverbrauch (in³)0.016
- Spannarmlänge (in)2.68
- Spannkraft (lbf)605.0
- Air Port sizeG-1/8
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
- Zubehör810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|8007-LC