Destaco Logo
Default Image

800RD12H48-330Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Schwerlast, mit Durchgangsbohrung, vielfältige Bewegungen, Serie RD

Serie ansehen:

RD Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)22398.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)3561.0
  • Distanz zum Zentrum (in)7.5
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)2.5
  • Durchmesser Montagefläche (in)9.0
  • Höhe zur Montagefläche (in)12.938
  • Innere Trägheit (lb-in²)639.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)794.0
  • Maximales Drehmoment (in-lb)14658.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)4977.0

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model800RD12H48-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, kurvengetrieben