800RD6H64-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Schwerlast, mit Durchgangsbohrung, vielfältige Bewegungen, Serie RD
Serie ansehen:
RD SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)22398.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)3561.0
- Distanz zum Zentrum (in)7.5
- Durchmesser Durchgangsloch (in)2.5
- Durchmesser Montagefläche (in)9.0
- Höhe zur Montagefläche (in)12.938
- Innere Trägheit (lb-in²)664.0
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)293.0
- Maximales Drehmoment (in-lb)21494.0
- Radiale Ausgangsleistung (lb)4977.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model800RD6H64-330
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, kurvengetrieben
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRD%2BSeries.jpg%2Frename%2FRD%2BSeries.png&w=3840&q=75)