802-UEStandard-Kraftspanner/Schubstangenspanner, pneumatisch, Kniehebel, Pneumatik-Version des Handspanners 202-UE
Serie ansehen:
Serie 802Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.6
- Höhe (in)3.77
- Länge (in)7.69
- Weite (in)1.93
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)200
- Höhe unter Spannarm (in)1.06
- Luftverbrauch (in³)0.0006
- Spannarmlänge (in)1.73
- Spannkraft (lbf)200
- Zylinder Durchmesser (in)1.26
- Air Port sizeG-1/8
- Andruckspindel inklusiveJa
- BeigestelltNein
- Betriebstemperatur-10° bis 90°C
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStandard-Kraftspanner, pneumatisch
- Replacement Seal Kit802550-20-1-00
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör202208-M
- Zubehör202208-M|215105|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|802-U-LC|802CYL