Destaco Logo
8021 - Kraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, geschlossen

8021Kraftspanner, pneumatisch, Kniehebel, geschlossen

Serie ansehen:

Serie 8021/8071

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.3
  • Höhe (in)4.44
  • Länge (in)9.86
  • Weite (in)1.88
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • Duty CycleExcellent/High
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)390.0
  • Höhe unter Spannarm (in)1.56
  • Luftverbrauch (in³)0.015
  • Spannarmlänge (in)2.25
  • Spannkraft (lbf)169.0
  • Zylinder Durchmesser (in)1.26
  • Air Port size1/8 NPT
  • BeigestelltNein
  • Betriebstemperatur-10° bis 90°C
  • PortStandard Ports

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
  • Replacement Seal Kit802450-32-1-00
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Zubehör8021122|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|802450-32-1-00