Destaco Logo
803 - Kraftspanner/Schubstangenspanner, pneumatisch, Kniehebel

803Kraftspanner/Schubstangenspanner, pneumatisch, Kniehebel

Serie ansehen:

Serie 803

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2
  • Länge (in)9.86
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (in)0.75
  • Kolben Höhe (in)1.09
  • Luftverbrauch (in³)0.015
  • Max. Haltekraft (lb)600.0
  • Spannkraft (lbf)675.0
  • Zylinder Durchmesser (in)1.26
  • Air Port size1/8 NPT
  • BeigestelltNein
  • Betriebstemperatur-10° bis 90°C
  • Kolbengewinde5/16-18

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner
  • Replacement Seal Kit802450-32-1-00
  • SpannarmausführungSchubsbraunge
  • Zubehör810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|803-LC|807CYL|802450-32-1-00