807-UEStandard-Kraftspanner/Schubstangenspanner, pneumatisch, Kniehebel, Pneumatik-Version des Handspanners 207-U mit 1/8 G-Anschluss
Serie ansehen:
Serie 807Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.3
- Höhe (in)5.83
- Länge (in)9.33
- Weite (in)2.06
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)375.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.38
- Luftverbrauch (in³)0.015
- Spannarmlänge (in)2.51
- Spannkraft (lbf)576.0
- Zylinder Durchmesser (in)1.26
- Air Port sizeG-1/8
- BeigestelltNein
- Betriebstemperatur-10° bis 90°C
- PortG Ports
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveJa
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStandard-Kraftspanner, pneumatisch
- Replacement Seal Kit802450-32-1-00
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör2007208-M
- Zubehör2007208-M|507107|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|807-U-LC|807CYL|802450-32-1-00