Serie ansehen:
Serie 8021/8071Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.8 lb
- Länge (in)10.74 in
- Weite (in)2.12 in
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
Technische Daten
- Haltekraft (lb)450.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.65
- Luftverbrauch (in³)0.02
- Spannarmlänge (in)2.72
- Spannkraft (lbf)496.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusivefalse
- MarkeDESTACO
- Produkt TypenPneumatischer Standard Kraftspanner
- Replacement Seal Kit810450-40-1-00
- SpannarmausführungU-Spannarm