Destaco Logo
80RDM2H16-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, flach gebaut, zentrale Durchgangsbohrung, Serie RDM | DESTACO

80RDM2H16-330 - Schrittgetriebe, mechanisch, flach gebaut, zentrale Durchgangsbohrung, Serie RDM

Serie ansehen:

RDM Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)1885.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)1885.0
  • Distanz zum Zentrum (in)3.1496062992
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)2.76
  • Durchmesser Montagefläche (in)4.9212598425
  • Höhe zur Montagefläche (in)4.3307086614
  • Innere Trägheit (lb-in²)28.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)5.0
  • Maximales Drehmoment (in-lb)814.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)7558.0

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model80RDM2H16-330
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch