80RGD3H24-180Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD
Serie ansehen:
Serie RGD/RGSGeräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)7544.0
- Axiale Ausgangsleistung (lb)3470.0
- Distanz zum Zentrum (in)3.1496062992
- Durchmesser Durchgangsloch (in)1.02
- Durchmesser Montagefläche (in)3.1496062992
- Höhe zur Montagefläche (in)7.0866141732
- Innere Trägheit (lb-in²)16.0
- Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)0.93
- Maximales Drehmoment (in-lb)1779.0
- Radiale Ausgangsleistung (lb)4790.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base Model80RGD3H24-180
- MarkeCamco
- ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch