Destaco Logo
80RGD6H28-270  - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD | DESTACO

80RGD6H28-270Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Flansch, Montage universal, Serie RGD

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)7544.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)3470.0
  • Distanz zum Zentrum (in)3.1496062992
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)1.02
  • Durchmesser Montagefläche (in)3.1496062992
  • Höhe zur Montagefläche (in)7.0866141732
  • Innere Trägheit (lb-in²)18.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)4.268
  • Maximales Drehmoment (in-lb)1779.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)4790.0

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model80RGD6H28-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Flansch