Destaco Logo
80RGS3H24-270 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS | DESTACO

80RGS3H24-270 - Schrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Ausgang Welle, Montage universal, Serie RGS

Serie ansehen:

RGD/RGS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)2669.0
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)1246.0
  • Distanz zum Zentrum (in)3.1496062992
  • Durchmesser Ausgangswelle (in)1.18
  • Innere Trägheit (lb-in²)17.0
  • Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)1.983
  • Maximales Drehmoment (in-lb)1655.0
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)1189.0
  • AusgangWelle
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Model80RGS3H24-270
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenSchrittgetriebe, mechanisch, kurvengetrieben, Welle