Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5
- Höhe (in)7.37
- Länge (in)11.70
- Weite (in)2.86
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Duty CycleFair/Medium
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)750.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.79
- Luftverbrauch (in³)0.029
- Spannarmlänge (in)3.57
- Spannkraft (lbf)702.0
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- Air Port size1/8 NPT
- BeigestelltNein
- Betriebstemperatur-10° bis 90°C
- Bolt Retainer210114
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatischer Standard Kraftspanner
- Replacement Seal Kit810450-40-1-00
- Spannarmausführungmassiver Spannarm
- Zubehör210114|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|810-S-LC|810CYL|810450-40-1-00