Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.07
- Länge (in)11.70
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)600.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.79
- Luftverbrauch (in³)0.029
- Spannarmlänge (in)3.57
- Spannkraft (lbf)856.0
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- Air Port size1/8 NPT
- BeigestelltNein
- Betriebstemperatur-10° bis 90°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatischer Standard Kraftspanner
- Replacement Seal Kit810450-40-1-00
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Zubehör235106|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|810-U-LC|810CYL|810450-40-1-00
Ähnliche Produkte
Serie 810
810-UHE - Standard-Kraftspanner
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F810-S_SE_sq.tif%2Frename%2F810-S_SE_sq.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075042756%2F810-UH%2B-%2B18880.jpg%2Frename%2F810-UH%2B-%2B18880.png&w=3840&q=75)