Serie ansehen:
Serie 810Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.07 lb
- Länge (in)11.70 in
- Weite (in)2.86 in
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
Technische Daten
- Haltekraft (lb)600.0
- Höhe unter Spannarm (in)1.79
- Luftverbrauch (in³)0.029
- Spannarmlänge (in)3.57
- Spannkraft (lbf)856.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusivefalse
- MarkeDESTACO
- Produkt TypenPneumatischer Standard Kraftspanner
- Replacement Seal Kit810450-40-1-00
- SpannarmausführungU-Spannarm