Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.1
- Länge (in)108.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
- ConnectorNone
- Switching Voltage5-120V AC/DC 50/60 HZ
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSensor
- Serie verwendet auf860-861-890-891-1000-1001
- Wird verwendet bei Modell/Serie860-861-890-891-1000-1001
- Zubehör-TypSensor