Serie ansehen:
Zubehör für Pneumatische SchwenkspannerGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (in)108.00 in
- Weite (in)0.50 in
- Product ApplicationCLAMPING
Technische Daten
- ConnectorNone
- Switching Voltage6-24V DC 50/60 HZ
Produktinformation
- Andruckspindel inklusivefalse
- MarkeDESTACO
- Produkt TypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
- Serie verwendet auf[Clamping > Pneumatic Clamping > Pneumatic Lever Clamps > Pneumatic Lever Clamps-8700]
- Used With Model/SeriesSensors