Serie ansehen:
Zubehör für Pneumatische SchwenkspannerGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Höhe (in)0.24
- Länge (in)6.50 in
- Weite (in)0.24 in
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
- ConnectorM8 male, 0.15m long
- Switching Voltage10-30V DC
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- Produkt TypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
- Serie verwendet auf[Clamping > Pneumatic Clamping > Pneumatic Lever Clamps > Pneumatic Lever Clamps-8700]
- Used With Model/SeriesSensors
- Zubehör-TypSensor