Destaco Logo
8115 - Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion, Serie 8100/8300 | DESTACO

8115Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion, Serie 8100/8300

Serie ansehen:

Serie 8100/8300

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.68
  • Länge (in)3.9
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (in)0.85
  • Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.002
  • Schwenkhub (in)0.47
  • Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)18.0
  • Zylinder Durchmesser (in)0.75
  • Air Port size10-32
  • BefestigungBlockzylinder
  • BeigestelltNein
  • Schwenkrichtungrechtsschwenkend

Produktinformation

  • AbfragbarJa
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
  • Zubehör801560|801528|801529|801532