Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.9
- Länge (in)3.9
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (in)0.85
- Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.002
- Schwenkhub (in)0.47
- Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)18.0
- Zylinder Durchmesser (in)0.75
- Air Port size10-32
- BefestigungBlockzylinder
- BeigestelltNein
- Schwenkrichtungrechtsschwenkend
Produktinformation
- AbfragbarJa
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F8115_8116-LA.tif%2Frename%2F8115_8116-LA.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F8315_8316-LA.tif%2Frename%2F8315_8316-LA.png&w=3840&q=75)