Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.68
- Höhe (in)1.25
- Länge (in)3.9
- Weite (in)1.25
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (in)0.85
- Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.002
- Schwenkhub (in)0.47
- Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)18.0
- Zylinder Durchmesser (in)0.75
- Air Port size10-32
- Andruckspindel inklusiveNein
- BefestigungBlockzylinder
- BeigestelltNein
- Schwenkrichtunglinksschwenkend
Produktinformation
- AbfragbarJa
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
- Zubehör801560|801528|801529|801532