Serie ansehen:
Serie 817/827Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.31
- Höhe (in)7.51
- Länge (in)6.24
- Weite (in)2.44
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)375.0
- Höhe unter Spannarm (in)2.69
- Luftverbrauch (in³)0.015
- Spannarmlänge (in)2.37
- Spannkraft (lbf)369.0
- Zylinder Durchmesser (in)1.26
- Air Port size1/8 NPT
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- Betriebstemperatur-10° bis 90°C
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner, pneumatisch
- Replacement Seal Kit802450-32-1-0
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Zubehör507107|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|817-U-LC|807CYL|802450-32-1-00