Destaco Logo
81L12-14100 - Kraftspanner | DESTACO

81L12-1410081L - Pneumatische Kraftspanner

Serie ansehen:

Serie 81L

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.352
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltemoment (Max) (ft-lb)14.8
  • Zylinder Durchmesser (in)0.47
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationSpannarm vertikal
  • Port SizeM5

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Hand LeverNo
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner
  • Spannarmausführungmittig
  • Zubehör81L12-1-00|8EA-109-1