Destaco Logo
81L20-1 : 81L - Pneumatische Kraftspanner | DESTACO

81L20-181L - Pneumatische Kraftspanner

Serie ansehen:

Serie 81L

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.1

Technische Daten

  • Haltemoment (Max) (ft-lb)73.8
  • Zylinder Durchmesser (in)0.79
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationSpannarm horizontal
  • Port SizeM5

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Hand LeverNo
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenKraftspanner
  • Spannarmausführungmittig
  • Zubehör81L20-1-00|82ZB-004-1