Destaco Logo
8215 - Schwenkspanner,  pneumatisch, zum Einschrauben, Serien 8000/8200/8400 | DESTACO

8215Schwenkspanner, pneumatisch, zum Einschrauben, Serien 8000/8200/8400

Serie ansehen:

Serie 8000/8200/8400

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.2
  • Länge (in)5.11
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (in)1.25
  • Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.015
  • Schwenkhub (in)0.75
  • Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)67
  • Zylinder Durchmesser (in)1.5
  • Air Port size3/8-16
  • BefestigungEinschraubzylinder
  • BeigestelltNein
  • Schwenkrichtungrechtsschwenkend

Produktinformation

  • AbfragbarJa
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
  • Zubehör821560|821512|821513|821556|821553